SKINDICHT® BL-M FKM
SKINDICHT® BL-M, capace oarbe din alamă cu garnitură inelară FKM pentru închiderea orificiilor filetate prefabricate, montaj cu șurubelniță
Beneficii
- Rezistă la temperaturi de până la +200 °C.
- Cablu de performanță ridicată din PUR, ecranat, pentru lanțuri portcablu - AWM în conformitate cu CSA/NFPA 79
- Numerele articolelor care se termină cu "LF” reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb” bu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în viitor, conform Directivei RoHS.
Domeniul de utilizare
- Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.
- Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.
Caracteristicile produsului
- Montare cu ajutorul şurubelniţei
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Material
- Corp: alamă nichelată
Garnitură inelară: FKM
Clasa de protecție
- IP66
- IP 68 - 10 bar
Gama de temperatură
- -20°C la +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.