SKINDICHT® BLK-GL-M
SKINDICHT® BLK-GL-M, dopuri oarbe din poliamidă armate cu fibră de sticlă, cu stabilitate ridicată pentru închiderea găurilor filetate prefabricate
Beneficii
- Pentru închiderea găurilor prefiletate
- Stabilitate mare datorită ranforsării cu fibră de sticlă
Domeniul de utilizare
- Confecționarea tablourilor electrice
- Cutii de distribuţie
- Cutii de joncţiune
Caracteristicile produsului
- Montare cu ajutorul şurubelniţei
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Certificări
- UL in curs de obținere
Culoare
- Gri argintiu (RAL 7001)
Gri deschis (RAL 7035)
Negru (RAL 9005)
Material
- Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
- O-Ring: NBR
Clasa de protecție
- IP 54
- IP 68 (cu O-Ring)
Gama de temperatură
- cu garnitură inelară între -20 °C și +100 °C
fără garnitură inelară între -40 °C și +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.