SKINDICHT® HYGIENIC BL-M
SKINDICHT® HYGIENIC BL-M, capace oarbe din oțel inoxidabil, cu design igienic pentru închiderea alezajelor filetate deja prefabricate
- Pentru zone în care criteriile de igienă sunt stricte - rezistent, fără muchii, robust, fiabil
- Fără spații, cavități sau filet exterior - astfel nu există risc de contaminare a mașinilor, instalațiilor sau componentelor alimentare
Beneficii
- Pentru închiderea găurilor prefiletate
- Asamblare folosind o cheie
Domeniul de utilizare
- Mașini, echipamente și componente pentru industria alimentară
- Pentru folosire în zone de producţie
- Industria farmaceutică
Norm references / Approvals
- NSF/ANSI 169
Criterii de proiectare pentru mașini, aparate și componente igienice - Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovaţie şi eficienţă în domeniul curăţeniei şi profesionale
- FDA 21 CFR 177.2600
Element de etanşare special destinat industriei alimentare pentru America de Nord - DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare maşini şi echipamente
- DIN EN ISO 14 159
Securitatea dispozitivelor - Cerinţe igienice pentru proiectarea dispozitivelor
Descrierea produsului
- Materialul şi forma asigură o curăţare uşoară şi sigură
- Prin colorarea albastră a materialului de etanșare, presetupa se poate distinge cu uşurinţă printre produsele alimentare
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Material
- Corp: Oțel inoxidabil - V4A (1.4404/316L) garnitură: FKM
Clasa de protecție
- IP 68 - 10 bar
Gama de temperatură
- între -20 °C și +220 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.