SILVYN® K-EM
Beneficii
- Uşor de asamblat
- Rezistență la temperaturi mari
- Deteriorarea cablurilor poate fi prevenită
- Etanșare suplimentară
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Capăt terminal sau joncţiune
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Manşon terminal pentru tuburi de protecţie
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Capăt manșon pentru furtunuri de protecție
Culoare
- Gri (RAL 7031)
Negru (RAL 9011), rezistent UV
Material
- TPE-V
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +120°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.