SILVYN® KSE
SILVYN® KSE - Piesă de blocare cu filet PG, cu punere integrată la masă a ecranului cablului , pentru SILVYN® RILL
Beneficii
- Asamblare rapidă
- Fixare adiţională a cablului
- Etanșare suplimentară a cablului
- Contact optim al ecranului ( EMC)
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Utilizat în zonele unde cablurile și conductorii ecranați trebuie protejați suplimentar
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
- Presetupă EMC
- Corp cu etanșare interioară
- Partea superioară cu manșon "snap-in"
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Culoare
- Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material
- Poliamidă
Alamă nichelată
Clasa de protecție
- IP 68
Gama de temperatură
- -40 °C la +115 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.