SILVYN® KLICK-RH
SILVYN® KLICK-RH - Suport pentru tuburi de protecţie SILVYN® RILL
Suport de tub dintr-o bucată
Beneficii
- Asamblare rapidă
- Uşor de dezasamblat
- Rezistență mare la rupere
- Tubul de protecţie este blocat de o nervură
- Fără părţi libere
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Permite fixarea tuburilor pe pereţii maşinilor unelte
Caracteristicile produsului
- Poliamidă rezistentă la impact
- Suport de tub dintr-o bucată
- Potrivit pentru montarea în profil C
- Uşor de depozitat
Descrierea produsului
- Piesă de susţinere pentru tuburi de protecţie cu găuri de fixare pentru şuruburi M5/M6
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Suport pentru tub de protecție
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suport pentru furtunuri de protecție
Culoare
- Gri (RAL 7031)
Negru (RAL 9011), rezistent UV
Material
- PA6
- Fără halogen
Gama de temperatură
- -40 °C la +115 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.