SILVYN® KLICK-Y (TPE)
SILVYN® KLICK-Y (TPE) - Piesă de blocare în formă de Y pentru SILVYN® RILL
Beneficii
- Uşor de asamblat
- Rezistență la temperaturi mari
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Y-distribuitor pentru tuburi SILVYN® RILL
Descrierea produsului
- 3 x conexiune de tub
- O gaură pentru fixare cu şurub M4
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cuplă pentru tuburi corugate din masă plastică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector pentru furtunuri corugate
Culoare
- Gri (RAL 7031)
Negru (RAL 9011), rezistent UV
Material
- TPE
Clasa de protecție
- IP 66
Gama de temperatură
- -40 °C la +115 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.