SILVYN® KLICK-Y
Beneficii
- Asamblare rapidă
- Uşor de dezasamblat
- Rezistență mare
- Combinaţie uşoară pentru diferite mărimi de tuburi
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Y-distribuitor pentru tuburi SILVYN® RILL
Norm references / Approvals
- UL document nr: E308201
Descrierea produsului
- 3 x conexiune de tub
- 2 x găuri de fixare cu şuruburi M5
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cuplă pentru tuburi corugate din masă plastică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector pentru furtunuri corugate
La cerere
- Mai multe combinaţii / mărimi
Culoare
- Gri (RAL 7031)
Negru (RAL 9011), rezistent UV
Material
- PA6
- Fără halogen
Clasa de protecție
- IP 68
- IP 69
Gama de temperatură
- -40 °C la +115 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.