SILVYN® KLICK-V
SILVYN® KLICK-V - Piesă de interconectare pentru mai mulţi suporţi SILVYN® KLICK-S
Beneficii
- Conectează intre ele mai multe suporturi pentru tuburile de protecție
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu
- SILVYN® KLICK S
Caracteristicile produsului
- Dedicat pentru SILVYN® KLICK S
Descrierea produsului
- Pin de conectare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Suport pentru tub de protecție
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suport pentru furtunuri de protecție
Culoare
- Gri (RAL 7031)
Negru (RAL 9011), rezistent UV
Material
- PA6
Gama de temperatură
- între -40 °C şi +105 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.