SILVYN® KLICK-S
SILVYN® KLICK-S - Suport pentru tuburi de protecţie SILVYN® RILL
Beneficii
- Asamblare rapidă
- Uşor de dezasamblat
- Rezistență mare la rupere
- Tubul de protecţie este blocat de o nervură
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Permite fixarea tuburilor pe pereţii maşinilor unelte
Caracteristicile produsului
- Poliamidă rezistentă la impact
Descrierea produsului
- Piesă de blocare tub cu fixare M5, compusă din mai multe părţi
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Suport pentru tub de protecție
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suport pentru furtunuri de protecție
Culoare
- Gri (RAL 7031)
 Negru (RAL 9011), rezistent UV
Material
- PA6
Gama de temperatură
- între -40 °C şi +105 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.