SILVYN® KLICK NPT
Beneficii
- Asamblare rapidă
- Uşor de dezasamblat
- Rezistență mare
- Performanțe mari de etanșare
- Poate fi rotit
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Construcția de roboți
- Aplicații rotative
Norm references / Approvals
- UL document nr: E308201
Descrierea produsului
- Filet NPT
- Corp cu etanșare interioară
- Partea superioară cu manșon "snap-in"
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate
Culoare
- Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material
- PA6
- Fără halogen
Clasa de protecție
- IP 68
- IP 69
Gama de temperatură
- -40 °C la +115 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.