SILVYN® KLICK GPZ-M
SILVYN® KLICK GPZ-M - Piesă de blocare pentru tuburi de protecţie SILVYN® RILL, cu preluarea efortului de tracţiune
Beneficii
- Asamblare rapidă
- Uşor de dezasamblat
- Fixare adiţională a cablului
- Etanșare suplimentară a cablului
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Construcția de roboți
- Utilizare în zonele unde cablurile și conductorii trebuie fixați și etanşați suplimentar
Norm references / Approvals
- UL document nr: E308201
Descrierea produsului
- Filet metric
- Presetupă
- Corp cu etanșare interioară
- Partea superioară cu manșon "snap-in"
Notă
- Versiunile cu filet PG pot fi găsite în catalogul online
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Culoare
- Gri (RAL 7031)
Negru (RAL 9011), rezistent UV
Material
- PA6
Clasa de protecție
- IP 68
- IP 69
Gama de temperatură
- -40 °C la +115 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.