EPIC® MC Modul: PROFIBUS DP
Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.
Modulul PROFIBUS DP este adecvat pentru operarea fără întreruperi a magistralei de câmp, este prevăzut cu o conexiune cu șurub, ceea ce asigură o instalare facilă.
- Module Profibus DP pentru procese fieldbus neîntreruptibile
- Manetă pentru îndepartarea rapidă a modulului
Beneficii
- Funcționare fieldbus neîntreruptibilă cănd se deconectează conectorul
- Rata de transfer până la 12 MBit/s
- Asamblare uşoară prin conexiune cu şurub
- Conexiune ecranată protejată la smulgere
Domeniul de utilizare
- Procese tehnologice
- Tehnologie pentru sunet & lumină
- Ingineria proceselor
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Tensiunea nominală (V)
- 30 V
Curent nominal (A)
- 1 A
Grad de poluare
- 3
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu aur
Numărul contactelor
- 2 / 4 + ecran
Metoda de fixare
- Terminație cu șurub: pentru cabluri Profibus
Cicluri de operare mecanică
- 100
Gama de temperatură
- -20 °C ... +85 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.