Modul Power: HHC2
Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.
Modulul de putere, garantează o intensitate mare a curentului pentru a crea o rezervă suficientă de energie și conține contacte sertizate rezistente la vibrații.
- Curent mare pentru suficientă rezervă de putere
- Manetă pentru îndepartarea rapidă a modulului
Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Slots | Packaging unit | |
---|---|---|---|---|---|
Modul Power: HHC2 | |||||
44424017
| MCS HHC2 | tată | 2 | 10 | |
44424018
| MCB HHC2 | mamă | 2 | 10 |
Beneficii
- Transfer mare de curent
- Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
- Conexiune prin sertizare pentru contacte supuse vibraţiilor
Domeniul de utilizare
- În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
- Industria robotică
- Ingineria proceselor
- Energie regenerabilă
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Tensiunea nominală (V)
- 1000
Tensiunea nominală de impuls
- 8 kV
Curent nominal (A)
- 150
Grad de poluare
- 3
Numărul contactelor
- 2
Metoda de fixare
- Pin sertizabil: 16 mm² ... 35 mm²
Material
- PA6
Cicluri de operare mecanică
- 500
Gama de temperatură
- între -40 °C și +125 °C
- * Produs de partenerii Lapp
- Datorită reducerii de secţiune la contactele de PE ale ramei, contactele de PE trebuie să fie suplimentar protejate folosind un circuit de protecţie cu deconectare rapidă (<0.25s).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.