EPIC® CE6326 conector RJ45
Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.
Conectorul modular poate fi combinat în mod ideal cu cablul cu 4 perechi flexibile ETHERLINE de cat. 5e și poate fi utilizat, de exemplu, în construcția de mașini și instalații.
conector RJ45 potrivit pentru prize RJ45
Beneficii
- Conector RJ45 pentru utilizare în modulul MCS 8 RJ45
Domeniul de utilizare
- Procese tehnologice
- Ingineria proceselor
Clasificare ETIM 5
- ID Clasa ETIM 5.0: EC000309
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Modul de rețea cu componentă activă / unitate de retea
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000309
- ETIM 6.0 Class-Descriere: Modul pentru componente active de rețea
Tensiunea nominală (V)
- max. 125 V
Curent nominal (A)
- max. 1.5 A
Grad de poluare
- 3
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu aur
Numărul contactelor
- 8 + 0 + PE
Metoda de fixare
- IDC/pini terminali cu perforare:
Cat 5, AWG 24-26
Cicluri de operare mecanică
- 100
Gama de temperatură
- -20 °C ... +85 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.