EPIC® MC Modul Pneumatic 2poli
Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.
Modulul pneumatic cu doua conexiuni cu supapă este adecvat pentru utilizarea în construcția de mașini și instalații și poate fi folosit la intervale de temperatură cuprinse între - 20 și + 100 grade.
Module pneumatice cu valve pentru tuburi de 2,5 și 4 mm
Beneficii
- Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
- Ansamblu de conectori individuali potriviţi pentru diferite aplicaţii
Domeniul de utilizare
- Procese tehnologice
- Imprimante
- Ingineria proceselor
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Contacte
- Alamă
Numărul contactelor
- 2
Metoda de fixare
- Conector tip "Plug-in" pentru găuri cu diametru de 2,5mm/4mm
Cicluri de operare mecanică
- 100
Presiunea de operare
- 8 bar
Presiunea de testare
- 10 bar
Gama de temperatură
- -20°C la +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.