Modul Power: HHC1
Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.
Modulul de putere operează cu curenți de intensitate mare pentru a asigura o rezervă suficientă și este ideal pentru utilizare în robotică și în sistemele de comandă.
- Curent extrem de mare pentru rezervă de putere
- Manetă pentru îndepartarea rapidă a modulului
Beneficii
- Transfer mare de curent
- Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
- Conexiune prin sertizare pentru contacte supuse vibraţiilor
Domeniul de utilizare
- În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
- Industria robotică
- Ingineria proceselor
- Energie regenerabilă
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 1000 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls
- 8 kV
Curent nominal (A)
- 320
Grad de poluare
- 3
Flamabilitate
- UL94 V-0
Rezistența de contact
- < 5 mOhm
Numărul contactelor
- 1
Metoda de fixare
- Conexiune sertizată: 25mm² ... 95 mm²
Material
- PA
Cicluri de operare mecanică
- 500
Testat VDE
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- între -40 °C și +125 °C
- * Produs de partenerii Lapp
- Datorită reducerii de secţiune la contactele de PE ale ramei, contactele de PE trebuie să fie suplimentar protejate folosind un circuit de protecţie cu deconectare rapidă (<0.25s).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.