Modul Power: HC2
Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.
Modulul de putere garantează o intensitate mare a curentului într-un slot modular și combină un număr mai mare de funcții. Este adecvat pentru robotică și sistemele de comandă.
Curent mare cu un singur modul
Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Slots | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|
Modul Power: HC2 | |||||
44424012
| EPIC® MCS HC2 | tată | 1 | 10 | |
44424013
| EPIC® MCB HC2 | mamă | 1 | 10 |
Beneficii
- Transfer mare de curent
- Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
- Conexiune prin sertizare pentru contacte supuse vibraţiilor
Domeniul de utilizare
- Pentru industria constructoare de maşini / inginerie
- Industria robotică
- Ingineria proceselor
- Energie regenerabilă
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Tensiunea nominală (V)
- 1000
Tensiunea nominală de impuls
- 8 kV
Curent nominal (A)
- 65
Grad de poluare
- 3
Numărul contactelor
- 2
Metoda de fixare
- Pin sertizabil: 16.0 mm²
Material
- PA6
Cicluri de operare mecanică
- 500
Gama de temperatură
- între -40 °C și +125 °C
- Conexiunea de PE se face cu conductor de 16 mm² folosind papucul inel recomandat cod 44424029
- Inserturile trebuie folosite împreună cu carcasele corespuzătoare
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.