EPIC® MC Modul orb
Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.
Modulul de acoperire este ideal pentru a rezerva spațiul necesar pentru o aplicație cu utilizare ulterioară. Este adecvat pentru mașinile de imprimat sau în sistemele de comandă.
Modul orb pentru extindere ulterioară
Beneficii
- Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
- Ansamblu de conectori individuali potriviţi pentru diferite aplicaţii
Domeniul de utilizare
- Procese tehnologice
- Imprimante
- Ingineria proceselor
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.