Modul EPIC® MC: HC1+PE
Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.
Modulul de putere mare cu conexiune cu șurub și circuit de impamantare consolidat este adecvat pentru utilizarea în mașini de imprimat și în sisteme de comandă.
- Modul de putere mare , conector cu șurub și priză de pământ întărită
- Manetă pentru îndepartarea rapidă a modulului
Beneficii
- Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
- Conexiune prin șurub până la 25mm² pentru o asamblare ușoară fără scule speciale
- Conductor de protecţie separat pentru siguranţă sporită
Domeniul de utilizare
- Procese tehnologice
- Imprimante
- Ingineria proceselor
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inserturi pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 1000 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Curent nominal (A)
- 82 A
Grad de poluare
- 3
Rezistența de contact
- < 2 mOhm
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor
- 1 + PE
Metoda de fixare
- Conexiune cu şurub: 10 - 25 mm²
Lungime de dezizolare ( mm )
- 15
Cicluri de operare mecanică
- 100
Testat VDE
- Controlul producției certificat: VDE-REG. nr. A870
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
