Modul EPIC® MC: HC2
Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.
Modulul de curent de intensitate mare cu conexiune cu 2 poli cu șurub garantează o flexibilitate ridicată, datorită combinației mai multor funcții în cadrul aceluiași produs.
- Modul de putere mare , 2 poli și conector cu șurub
- Manetă pentru îndepartarea rapidă a modulului
Articol nr. | PL_BEZEICHNUNGARTIKEL | PL_TYPSTECKER | PL_KONTAKTE | PL_STECKZYKLEN | PL_VERPACKUNGSEINHEIT1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Modul: curent mare 2 poli | ||||||
10344100
| MCS-HC 2 | tată | 2 | 2 | 5 | |
10345100
| MCB-HC 2 | mamă | 2 | 2 | 5 |
Beneficii
- Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
- Conexiune prin șurub până la 25mm² pentru o asamblare ușoară fără scule speciale
Domeniul de utilizare
- Procese tehnologice
- Imprimante
- Ingineria proceselor
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Rezistența de contact
- < 2 mOhm
Testat VDE
- Controlul producției certificat: VDE-REG. nr. A870
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Numărul contactelor
- 2
Cicluri de operare mecanică
- 100
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Grad de poluare
- 3
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Metoda de fixare
- Conexiune cu şurub: 10 - 25 mm²
Curent nominal (A)
- 82 A
Lungime de dezizolare ( mm )
- 15
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 1000 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.