EPIC® MC Modul: 4poli, cleme elastice
Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.
Modulul cu terminale cu arc garantează o racordare rapidă cu cleme elastice și este prevăzut cu 4 contacte. Poate fi utilizat, de exemplu, în mașinile de imprimat.
Conexiune rapidă prin clemă elastică
Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Numărul de contacte | Slots | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Module: 4-pini cu cleme elastice | ||||||
10399600
| MCS 4 F | tată | 4 | 1 | 10 | |
10399700
| MCB 4 F | mamă | 4 | 1 | 10 |
Beneficii
- Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
- Ansamblu de conectori individuali potriviţi pentru diferite aplicaţii
Domeniul de utilizare
- Procese tehnologice
- Imprimante
- Ingineria proceselor
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Tensiunea nominală (V)
- 400 V
Curent nominal (A)
- 14 A
Grad de poluare
- 3
Rezistența de contact
- 1.5 - 4 mOhm
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor
- 4
Metoda de fixare
- Clemă terminală tip colivie: 0.5 - 2.5 mm²
Lungime de dezizolare ( mm )
- 10
Cicluri de operare mecanică
- 100
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.