Modul EPIC® MC: HC2
Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.
Modulul de curent de intensitate mare cu conexiune cu 2 poli cu șurub garantează o flexibilitate ridicată, datorită combinației mai multor funcții în cadrul aceluiași produs.
- Modul de putere mare , 2 poli și conector cu șurub
- Manetă pentru îndepartarea rapidă a modulului
Beneficii
- Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
- Conexiune prin șurub până la 25mm² pentru o asamblare ușoară fără scule speciale
Domeniul de utilizare
- Procese tehnologice
- Imprimante
- Ingineria proceselor
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 1000 V
 UL: 600 V
 CSA: 600 V
Curent nominal (A)
- 82 A
Grad de poluare
- 3
Rezistența de contact
- < 2 mOhm
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor
- 2
Metoda de fixare
- Conexiune cu şurub: 10 - 25 mm²
Lungime de dezizolare ( mm )
- 15
Cicluri de operare mecanică
- 100
Testat VDE
- Controlul producției certificat: VDE-REG. nr. A870
- Testat UL:
 UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
