EPIC® MC BUS
Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.
Modul ecranat pentru transfer date, Cat5e cu o capacitate de până la gigabit/s, racord sertizat pentru un contact permanent protejat la vibrațiilor, clemă de cablu 3-9 mm
Modul ecranat pentru transmiterea de date și semnale. Potrivit pentru Ethernet CAT.5e
Beneficii
- Modul ecranat pentru transmiterea de date și semnale. Potrivit pentru Ethernet CAT.5e
- Conexiune prin sertizare pentru contacte supuse vibraţiilor
- Cat. 5e până la 1 Gigabit/s
- clemă pentru cablu 3-9 mm
- Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Industria robotică
- Procese tehnologice
- Energie regenerabilă
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Tensiunea nominală (V)
- 50
Tensiunea nominală de impuls
- 0,8 kV
Curent nominal (A)
- 10
Grad de poluare
- 3
Numărul contactelor
- 8
Metoda de fixare
- Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 mm²
Material
- PA
Cicluri de operare mecanică
- 500
Gama de temperatură
- -40°C
- +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.